Publique sus productos
Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Traducido por Google,

El enfriador de agua eléctrico antivandálico modelo 1001.8B, sin barreras, ofrece 30,3 L (8 gph) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable. Esta fuente de pared con diseño de tazón giratorio ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Su mantenimiento es completo a través del conjunto de botón pulsador, que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Equipado con características de protección como el cabezal de burbujeo, el filtro de residuos y la placa inferior antivandálicos, este enfriador de agua eléctrico disuade rápidamente a los vándalos.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Conjunto de recipiente de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montado en un soporte de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, el recipiente, el botón, el drenaje y la placa inferior.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
  • El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
  • Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua garantiza una vida útil prolongada.
  • El flujo laminar evita salpicaduras, manteniendo el área de bebida contenida y limpia.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:

  • 1001.8: Fuente de agua fría individual
  • HCR8 : Enfriador remoto
  • MTGFR.SM : Marco de montaje

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1001.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Especificaciones técnicas
  • Referenciah10018
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua