Publique sus productos
Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El enfriador de agua eléctrico y llenador de botellas modelo 1109.8P, resistente al vandalismo según la ADA, ofrece un rendimiento de 8 gph (30.3 L) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable. Esta fuente de pared con diseño de tazón ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento completo desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal al ajuste de la altura del chorro de agua para facilitar el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • La construcción de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 y el marco de montaje especializado requerido ofrecen una fuente resistente y bien construida.
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, los botones, el drenaje y las placas inferiores.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
  • El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
  • Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua y fuente garantizan una vida útil prolongada.
  • El recipiente rectangular de una sola pieza está diseñado para una mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:

  • 1109.8: Fuente de agua potable individual refrigerada
  • 1920: Llenadora de botellas
  • HCR8 : Enfriador remoto
  • 6469: Bandeja de goteo
  • BP15: Panel trasero
  • 67oo: Placa de montaje
  • MTGFR.SM : Marco de montaje

Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1109.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT trap. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciah11098-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua