Publique sus productos
Model 1001MSB, Stainless Steel Drinking Fountain with Mounting System

Model 1001MSB, Stainless Steel Drinking Fountain with Mounting System

Traducido por Google,

El bebedero Haws 1001MSB de acero inoxidable, antivandálico y sin barreras, utiliza un conjunto de válvula pulsadora patentado de acero inoxidable que permite ajustar el chorro desde la parte frontal, así como el cartucho y el filtro. El sistema de montaje MS (sistema de montaje) de pared permite el acceso frontal a la plomería. Esta fuente con diseño de tazón giratorio ofrece el único cuerpo de válvula íntegramente de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento completo desde la parte frontal del conjunto pulsador, que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Solo cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Conjunto de recipiente de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montado en un soporte de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeador, tazón, botón, drenaje y placa inferior.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • La placa de acceso frontal permite el acceso frontal a la trampa P y al tope
  • Cabezal burbujeador de latón cromado pulido con flujo laminar antichorros integrado que elimina las salpicaduras de agua.
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1001MS: Fuente de agua individual
  • MTGFR.DF1: Sistema de montaje

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1001MSB wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 100% lead-free waterways, stainless steel satin finish back and access panel allowing for front access of P-trap and stop, in-wall mounting frame, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.


    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1001ms
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)14
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos