Publique sus productos
Model 1011MSB – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Model 1011MSB – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Traducido por Google,

El bebedero Haws 1011MSB, sin barreras, Hi-Lo y antivandálico, utiliza un conjunto de válvula de botón patentado de acero inoxidable que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared con diseño de tazón giratorio ofrece el único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento desde la parte frontal del conjunto de botón, que permite el acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

    • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
    • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
    • Vías fluviales 100% libres de plomo
    • Conjunto de recipiente de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montado en un soporte de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
    • La placa de acceso frontal permite el acceso frontal a la trampa P y al tope
    • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, cuencos, botones, desagües y placas inferiores.
    • Los cabezales burbujeadores de latón cromado pulido con flujo laminar antichorros integrado eliminan las salpicaduras de agua.
    • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
    • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de distintas alturas de usuario.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1011MS: Fuentes Hi-Lo
  • MTGFR.DF2: Placa de montaje en pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1011MSB Hi-Lo vandal-resistant wall mounted barrier-free drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back and access panels allowing for front access of P-trap and stop, in-wall mounting frame, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1011ms
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15
  • Ancho (pulgadas)30
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)47
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures