Publique sus productos
Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Traducido por Google,

El bebedero y llenador de botellas resistente al vandalismo Hi-Lo sin barreras Haws 1119FRP incorpora conjuntos de válvulas resistentes al congelamiento operadas neumáticamente completamente diseñadas. El diseño montado en la pared permite colocar el 1119FR de forma segura en múltiples ubicaciones sin ocupar espacio excesivo. Equipada con componentes resistentes al vandalismo, esta fuente no se altera fácilmente, lo que desalienta rápidamente a los vándalos.

  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen los burbujeadores, los botones, los desagües y las placas inferiores.
  • Las válvulas se instalan en un área donde la temperatura se mantiene en un mínimo de 50 °F (10 °C) para que la fuente permanezca completamente funcional en condiciones de congelación.
  • Bandeja de goteo para colocación de botellas durante el llenado.
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • Las esquinas redondeadas y suaves evitan contratiempos y otros accidentes que pueden ocurrir una vez instalada la fuente.
  • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de varias alturas de usuario.
  • Los tazones estampados de una sola pieza crean un diseño duradero y estéticamente agradable.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluida la Norma NSF/ANSI 61, Sección 9, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificaciones
  • Model 1119FRP Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free freeze-resistant drinking fountain and bottle filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge Type 304 Stainless Steel bottle filler bracket, In-wall 3/16" thick steel mounting plates add extra wall support when mounting the fountains and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass push-buttons which operate pneumatic valves housed in insulated cabinets, installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. waste pipes. The botte filler requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1119FRP
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit