Modelo 1202SF, enfriador de agua interior ADA Hi-Lo con filtro, de acero inoxidable, para montaje en pared, con válvula electrónica, conjunto de barra de empuje y función de desactivación del burbujeador.
El enfriador de agua Hi-Lo con filtro de montaje en pared Haws 1202SF es la última incorporación a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. El diseño de estación dual Hi-Lo permite el acceso estándar a la fuente ADA del lado izquierdo alto y del lado derecho bajo. La válvula solenoide activada por barra de empuje electrónica proporciona una fácil activación y el burbujeador regulador de presión con un protector bucal de goma antimicrobiano flexible no requiere ajuste. El agua fresca y siempre filtrada con la función de control electrónico del ciclo de vida corta el flujo de agua cuando el filtro alcanza su capacidad en galones. El flujo comenzará nuevamente cuando se reemplace el filtro.
Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA ICC A117.1, CSA B651, Estándares ADA 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. Identificación de la FCC: 2AUAN-1200SF e IC: 25959-1200SF. Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |