El enfriador de agua interior ADA modelo 1211SF, filtrado, de acero inoxidable, para montaje en pared, con llenador de botellas, cuenta con una válvula de burbujeo electrónica y un conjunto de barra de empuje, llenador de botellas operado por sensor y función de desactivación del burbujeador.
El enfriador de agua ADA filtrado de montaje en pared Haws 1211SF con llenador de botellas es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. La válvula solenoide activada por barra de empuje electrónica proporciona una fácil activación y el burbujeador regulador de presión con un protector bucal de goma antimicrobiano flexible no requiere ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite el funcionamiento con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado cuando se filtra el agua y cuántas botellas de plástico se han guardado. El agua fresca y siempre filtrada con la función de control electrónico del ciclo de vida corta el flujo de agua cuando el filtro alcanza su capacidad en galones. El flujo comenzará nuevamente cuando se reemplace el filtro.
Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, ASME112.19.3/CSA B45. 4, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA ICC A117.1, CSA B651, Estándares ADA 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. Identificación de la FCC: 2AUAN-1200SF e IC: 25959-1200SF. Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |