Publique sus productos
Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Traducido por Google,

Modelo 1211SH, enfriador de agua ADA de montaje en pared de acero inoxidable y llenador de botellas con operación de sensor de manos libres y función de desactivación del burbujeador.

Enfriador de agua y llenador de botellas sin contacto ADA para montaje en pared

El enfriador de agua sin contacto ADA de montaje en pared con llenador de botellas Haws 1211SH es la última incorporación a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para fusionarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como un gimnasio escolar. La válvula solenoide operada por sensor proporciona una operación higiénica de manos libres, y el burbujeador que regula la presión con un protector bucal de goma antimicrobiano flexible no requiere ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite la operación de manos libres, y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado sobre cuántas botellas de plástico se han guardado.

  • Operación sin contacto para seguridad y tranquilidad
  • Protector bucal de burbujeo flexible para proteger contra lesiones
  • Flujo del burbujeador autorregulable: no es necesario ajustarlo a las diferentes presiones del agua entrante
  • Cabezal de burbujeo atornillado antirrotacional
  • Enfriador de agua instantáneo sin tanque para agua fría constante durante el uso de la unidad
  • Llenador de botellas operado por sensor manos libres
  • La función de purga automática realiza un ciclo automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua fresca y la integridad de la trampa
  • Área de llenado de botellas iluminada por LED
  • Velocidad de llenado rápida de 1,1 GPM (dependiendo de la presión entrante) para llenado de botellas
  • La función inteligente de ahorro de energía apaga el sistema de refrigeración después de 60 minutos sin uso y las luces se apagan, y automáticamente se encenderán de nuevo cuando se usen o la luz vuelva a la normalidad
  • Programable para apagarse durante cierres planificados de instalaciones, fines de semana, etc.
  • Revestimiento de acero inoxidable duradero y fácil de limpiar
  • Compatibilidad de instalación de actualización sobre muchos enfriadores de agua existentes
  • Canales 100% libres de plomo
  • El diseño único del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza
  • Marco de acero galvanizado
  • Clasificado para uso en interiores.
  • Diseñado y ensamblado en los EE. UU.

Se encuentra disponible una función de desactivación de la cabeza del burbujeador. Esta función brinda a los sitios la flexibilidad de desactivar temporalmente el flujo hacia el cabezal del burbujeador del bebedero. Esta función tendrá un interruptor "dip" del bebedero debajo del tazón que se puede desactivar o reactivar durante o después de la instalación. Esta desactivación puede revertirse cuando se requiera un uso normal del bebedero. La función brinda a las instalaciones la versatilidad para administrar la funcionalidad de la unidad para cumplir con los requisitos de cumplimiento de la ley ADA y del edificio.

Prop 65 Advertencia. Para los residentes de California Advertencia: este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1211SH indoor wall-mount ADA stainless steel touchless water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with adjustable thermostat. Unit features a unique, modern design with stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 60 minutes of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic sensor operated solenoid valves, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, instantaneous tankless water cooler for consistent cool water, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".
Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1211SH
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de productosWater Coolers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures