El modelo 1212S, enfriador de agua interior ADA Hi-Lo de montaje en pared de acero inoxidable con llenador de botellas, cuenta con una válvula de burbujeo electrónica y un conjunto de barra de empuje, llenador de botellas operado por sensor y función de desactivación del burbujeador.
El enfriador de agua Haws 1212S Hi-Lo ADA de montaje en pared con llenador de botellas es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. El diseño de estación dual Hi-Lo permite el acceso estándar a la fuente ADA del lado izquierdo alto y del lado derecho bajo. Las válvulas solenoides activadas por barra de empuje electrónica brindan una fácil activación, y los burbujeadores reguladores de presión con protectores bucales de goma antimicrobianos flexibles no requieren ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite la operación con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado sobre cuántas botellas de plástico se han guardado.
Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA según ICC A117. 1, CSA B651, Estándares ADA de 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. FCC y CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |