Publique sus productos
Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Traducido por Google,

Modelo 1212SH, enfriador de agua y llenador de botellas sin contacto ADA Hi-Lo de montaje en pared de acero inoxidable con operación de sensor para activación higiénica manos libres y función de desactivación del burbujeador.

El enfriador de agua sin contacto Haws 1212SH Hi-Lo ADA de montaje en pared con llenador de botellas es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. El diseño de estación dual Hi-Lo permite el acceso estándar a la fuente ADA del lado izquierdo alto y del lado derecho bajo. Las válvulas solenoides operadas por sensores brindan un funcionamiento higiénico con manos libres y los burbujeadores reguladores de presión con protectores bucales de goma antimicrobianos flexibles no requieren ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite la operación con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado sobre cuántas botellas de plástico se han guardado.

  • Operación sin contacto para seguridad y tranquilidad
  • Protector bucal flexible para proteger contra lesiones.
  • Flujo de burbujeador autorregulado: no es necesario ajustarlo a las diferentes presiones de agua entrante
  • Cabezal de burbujeo antirrotacional atornillado
  • Evaporador de refrigeración de bajo consumo: serpentín de evaporador sin tanque mejorado que utiliza tecnología de enfriamiento de masa térmica, con un contenido de agua del 100 por ciento descargado con cada uso.
  • Funcionamiento del sensor de llenado de botellas manos libres
  • El sensor resistente al vandalismo resiste los arañazos y las gotas de agua.
  • Área de llenado de botellas iluminada por LED
  • Velocidad de llenado rápida de 1,1 GPM (dependiendo de la presión entrante) para llenado de botellas
  • La función de purga automática realiza un ciclo automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua dulce y la integridad de la trampa.
  • La función inteligente de ahorro de energía apaga el sistema de refrigeración después de 2 horas de inactividad y las luces se apagan, y se reiniciará automáticamente cuando se use o las luces se restablezcan a la normalidad.
  • Programable para apagarse durante cierres planificados de instalaciones, fines de semana, etc.
  • Cubierta de acero inoxidable 304 duradera y fácil de limpiar.
  • Compatibilidad de instalación de modernización sobre muchos enfriadores de agua existentes
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • El diseño exclusivo del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza.
  • Estructura de acero galvanizado
  • Clasificado para uso en interiores
  • Diseñado y ensamblado en los EE. UU.

Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA según ICC A117. 1, CSA B651, Estándares ADA de 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. FCC y CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • The Haws 1212SH wall-mount Hi-Lo ADA touchless water cooler with bottle filler is the newest addition to the most comprehensive hydration offering in the industry. The modern, innovative design is tailored to meld with office spaces, universities and airports, or serve the functional needs of spaces like a school gymnasium. The Hi-Lo dual station design allows for standard left-side high/right-side low ADA fountain access. The sensor operated solenoid valves provide hands-free hygienic operation, and pressure-regulating bubblers with flexible antimicrobial rubber mouth guards requires no adjusting. Sensor activated bottle filler allows for hands free operation, and intuitive LED electronic display keeps the user informed with how many plastic bottles have been saved.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1212SH
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de productosWater Coolers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures