Publique sus productos
Model 1435, Wall Mounted Three Bubbler Drinking Fountain

Model 1435, Wall Mounted Three Bubbler Drinking Fountain

Traducido por Google,

Modelo 1435, fuente para beber de tres burbujeadores de hierro esmaltado blanco resistente al vandalismo, montada en la pared y con canales 100% libres de plomo.

La fuente para beber de hierro esmaltado resistente al vandalismo Haws 1435 con múltiples burbujeadores utiliza conjuntos de válvulas de acero inoxidable patentados, activadas por botón, que permiten ajustes de flujo de acceso frontal, así como acceso a cartuchos y coladores. Esta fuente montada en la pared ofrece el 'único' cuerpo de válvula totalmente de acero inoxidable que está mecanizado a partir de barras sólidas, es completamente reparable a través del frente del conjunto de botón que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integral, y tiene Acceso frontal al ajuste de altura del chorro de agua para un fácil mantenimiento sin tener que quitar la válvula. Equipada con componentes resistentes al vandalismo, esta fuente no se altera fácilmente, lo que desalienta rápidamente a los vándalos.

  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen los burbujeadores, los botones, el drenaje y la placa inferior.
  • La brillante construcción de hierro esmaltado en blanco proporciona a esta fuente una durabilidad a prueba de balas oculta debajo de su atractivo elegante.
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvulas y reemplazo de cartuchos
  • Las esquinas redondeadas y suaves evitan contratiempos y otros accidentes que pueden ocurrir una vez instalada la fuente.
  • Los cabezales de burbujeo triples fijados al recipiente principal evitan vándalos y proporcionan un flujo de agua eficiente en áreas de mucho tráfico.

Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61-Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Nota: Los tazones de hierro esmaltado se envían sin los herrajes montados. Hardware que debe montar el instalador.

    Especificaciones
    • Model 1435 wall mounted vandal-resistant drinking fountain shall include a white enameled-iron basin mounted with twin galvanized cast-iron wall brackets, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, triple polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/2" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-1435
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)174
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos