Publique sus productos
Model 3602FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Double Drinking Fountain
Model 3602FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Double Drinking Fountain
Model 3602FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Double Drinking Fountain

    Model 3602FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Double Drinking Fountain

    Traducido por Google,


    El bebedero de pedestal Haws 3602FR, resistente al congelamiento y antivandálico, de alta resistencia para exteriores, cumple con la normativa ADA y puede configurarse en múltiples versiones antes o después de la instalación. Este producto incluye de serie dos estaciones de bebedero, con la opción de añadir o cambiar un bebedero, un llenador de botellas, un comedero para perros o un grifo para manguera en cualquier momento. El suministro de agua se realiza mediante un conjunto de válvula neumática de diseño completo, una de las mejores tecnologías anticongelación, que permite un funcionamiento durante todo el año. Equipado con componentes antivandálicos para una larga durabilidad.

    • Posiciones de brazos para sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas para niños y sillas de ruedas para adaptarse a todos los usuarios
    • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, botones, desagües y placas inferiores/de acceso.
    • Acero inoxidable fabricado de alta resistencia con acabado recubierto de polvo plateado mate
    • El recipiente y el cabezal del burbujeador se pueden girar según las necesidades de ubicación.
    • Opciones de colores personalizados disponibles
    • Vías fluviales 100% libres de plomo
    • Consulte con la autoridad local competente antes de la instalación para determinar si pueden aplicarse regulaciones o requisitos adicionales.

    El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Especificaciones
    • Model 3602FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, two drinking fountain stations, three ADA arm mounting heights to accommodate all users, fully engineered pneumatic valve assembly, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.    REQUIRES MODELS 3602FR & 6518.2FR PURCHASED SEPARATELY.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-3602fr
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.75
    • Ancho (pulgadas)28
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos