Publique sus productos
Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traducido por Google,

Modelo 7656WCC, lavaojos/lavacara abatible, empotrado en la pared, sin barreras, con cabezal lavaojos/lavacara AXION ® MSR, en un gabinete de acero inoxidable con bandeja de drenaje.

El lavaojos/rostro empotrado y sin barreras modelo 7656WCC cuenta con el conjunto de cabezal lavaojos/rostro AXION MSR , médicamente aclamado (pendiente de patente). El revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular.

  • Los chorros de lavado de ojos/cara proporcionan ingeniería de chorro Zero Vertical Velocity™ con un flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • El diseño oculto permite que el 7656WCC permanezca protegido de la suciedad cuando no esté en uso
  • El gabinete empotrado de acero inoxidable tipo 304 calibre 18 es una estructura embutida de alta resistencia con un acabado electropulido suave.
  • La bandeja de drenaje de una pieza recoge el líquido residual durante el uso del lavaojos.
  • Filtro en línea montado en el exterior de fácil acceso
  • El cabezal de lavado de ojos/cara se activa fácilmente mediante el diseño desplegable del equipo de emergencia.

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.


Información sobre la Ley Compre América

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 7656WCC barrier-free eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn cabinet with smooth electro-polished finish, wheelchair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1/2" NPT(M) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-7656wcc
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32
  • Ancho (pulgadas)14
  • Profundidad (pulgadas)3.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures