Publique sus productos
Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Traducido por Google,

Modelo 8315CTFP, cable calentado de 120 VCA, protección contra congelamiento, combinación de ducha y lavaojos/lavacara, con diseño de válvula de 3 vías, suministro intermedio y lavaojos/lavacara y cabezal de ducha AXION® MSR.

La combinación de ducha y lavaojos/cara con trazado térmico modelo 8315CTFP de Haws cuenta con una exclusiva válvula de 3 vías que reduce la cantidad de tubería presurizada y agua estancada no presurizada, lo que reduce en gran medida la cantidad de agua "muerta" en el sistema, lo que genera menos oportunidades. para el crecimiento de Legionella. También se reduce la huella del embalaje, lo que permite un envío rápido y económico por UPS. La unidad incluye el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR, médicamente aclamado. Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas. Las características de seguridad incorporadas incluyen: puerto para una válvula de purga de actuador térmico opcional, tubería de doble envoltura del cable del termostato de 120 V, aislamiento de 1" (2,5 cm) que rodea la tubería presurizada y cubierta exterior para evitar el congelamiento, así como una señal de emergencia universal.

  • El diseño exclusivo de válvula de 3 vías reduce la cantidad de agua muerta en el sistema, lo que reduce las oportunidades de crecimiento de Legionella.
  • El mango estático "fácil activación, fácil retorno" elimina los diseños de tiradores flotantes
  • El tamaño de embalaje reducido permite el envío por UPS con una probabilidad mucho menor de sufrir contratiempos en el envío.
  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Perfecto para condiciones climáticas extremas que alcanzan hasta -30 °F (-34,4 °C)
  • El sistema eléctrico y las tuberías presurizadas se construyen y prueban en fábrica.
  • El diseño básico se puede configurar para aceptar una variedad de accesorios que se adaptan a cada instalación específica, incluidas válvulas de purga del actuador térmico, manguera de drenaje, pedal y circuito de recirculación.
  • Las tuberías y accesorios de acero galvanizado requieren un mantenimiento mínimo y están equipados con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales.
  • Clasificado Clase 1, Div 2, Grupo B, C y D. Código de temperatura T6. Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia. El modelo tiene certificación eléctrica CSA, TIPO 4. (Equivalente a Nema 4)

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 8315CTFP freeze protected 120 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the 3-way "easy activation, easy return" valve design that provides less 'dead leg' water, reducing the threat of Legionella growth. The compact design also allows for economical, safe and fast shipment via UPS. Also provided is the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, and AXION MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 1" (2.5 cm) insulation and an ABS plastic green jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class 1, Div 2, Group B, C & D with 1.09 amp max. (For Class 1, Div 1 application, please see the 8317CTFPC1D1)

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8315CTFP
  • Familia de productoEmergency Equipment
  • Grupo de productosCombination Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)92
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)38.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)60
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations