Publique sus productos
Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Traducido por Google,

Modelo 8317CTFP. Cable de 220 V calentado, protegido contra el congelamiento, combinación de ducha y lavaojos/lavacara, con suministro superior o inferior, 220 VCA y con lavaojos/lavacara y cabezal de ducha AXION ® MSR.

El modelo 8317CTFP.220V de ducha y lavaojos/lavacara combinados con trazado térmico de Haws cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR , médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas. Las características de seguridad de la unidad, que prácticamente eliminan contratiempos, incluyen: una válvula de purga con actuador térmico, cable de termostato de 220 V con doble envoltura, aislamiento de 3/4" (1,9 cm) que rodea la tubería y cubierta exterior con protección UV para evitar el congelamiento, así como una señal de emergencia universal. .

  • Perfecto para condiciones climáticas extremas que alcanzan hasta -30 °F (-34,4 °C)
  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • El diseño universal permite el suministro de agua superior o inferior
  • Requiere un mantenimiento mínimo y está equipado con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales
  • Al reducir el tiempo de instalación, toda la unidad está prefabricada y sometida a pruebas de presión completas.
  • El soporte de tubo de acero inoxidable sólido y los accesorios galvanizados forman una pieza robusta de equipo resistente a la corrosión.
  • Clasificado Clase 1, División 2, Grupo B, C y D

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia. El modelo tiene certificación eléctrica CSA, TIPO 4. (Equivalente a Nema 4)

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 8317CTFP.220V freeze protected 220 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, an AXION® MSR eye/face wash head that features inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control, brass shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, separate ball valve activated hose spray, and automatic thermal actuator freeze protection bleed valve. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 3/4" (1.9 cm) insulation and UV protected ABS green plastic jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F (-34.4° C), powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class I, Division 2, Group B, C and D, with a 1.25 amp max. (Class I, DIV I is available as a special option)

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8317ctfp-220v-axion-msr-freeze-protected-shower-and-eye-face-wash
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)21
  • Profundidad (pulgadas)44
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures