Publique sus productos
Model 8336, Axion® MSR Corrosion Resistant Shower and Eye/Face Wash

Model 8336, Axion® MSR Corrosion Resistant Shower and Eye/Face Wash

Traducido por Google,

Modelo 8336, combinación de ducha y lavaojos/lavacara de plástico PVC resistente a la corrosión con cabezal de ducha y lavaojos/cara AXION ® MSR y revestimiento epóxico verde.

La combinación de ducha y lavaojos/cara Haws 8336 cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR, médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior de los cabezales de ducha normales, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas.

  • La unidad combinada de emergencia está equipada con válvulas de bola de acero inoxidable tipo 316 y está construida con tuberías y accesorios de PVC con acabado epóxico verde, cédula 80, que son resistentes a la corrosión.
  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Una gran adición a entornos inseguros donde los ojos y el cuerpo pueden estar expuestos a materiales corrosivos.
  • Requiere un mantenimiento mínimo y está equipado con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales
  • Al reducir el tiempo de instalación, toda la unidad está prefabricada y sometida a pruebas de presión completas.

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 8336 corrosion-resistant PVC plastic combination shower and eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control. The unit shall also include an ABS plastic 11" (27.9 cm) round bowl, stainless steel shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, green epoxy finish, schedule 80 PVC 2 1/2" floor flange, schedule 80 PVC plastic vertical piping, universal sign, 1-1/4" IPS supply, and 1-1/2" slip waste.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8336-axion-msr-corrosion-resistant-shower-and-eye-face-wash
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos