Modelo 8356WCC, combinación de ducha y lavaojos/rostro totalmente empotrado, sin barreras, montado en la pared, con lavaojos/lavacara AXION ® MSR, cabezal de ducha montado en el techo y bandeja de drenaje.
El modelo 8356WCC, combinación de ducha y lavaojos/rostro totalmente empotrado, sin barreras, montado en la pared, cuenta con el conjunto de cabezal lavaojos/rostro AXION MSR , médicamente aclamado (pendiente de patente). El revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. La unidad combinada de emergencia está equipada con una bandeja de drenaje de acero inoxidable, de modo que cuando comienza el proceso de riego, la unidad drena los desechos adecuadamente. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior de los cabezales de ducha normales, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas.
Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.
Información sobre la Ley Compre América
La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |