Publique sus productos
Model 8606SS, AXION® MSR Stainless Steel Walk-Through Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Model 8606SS, AXION® MSR Stainless Steel Walk-Through Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Traducido por Google,

La cabina de paso Haws 8606SS con combinación cerrada de ducha y lavaojos/lavacara cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR, médicamente aclamado. Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior de los cabezales de ducha normales, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas.

  • Cabina de paso de doble entrada de acero inoxidable tipo 304 y construcción de tuberías con acabado satinado
  • Filtro de drenaje de ubicación central integral
  • Etiquetado y señalización universal de gran tamaño para una fácil localización
  • Flexibilidad de instalación con suministro de entrada superior o inferior
  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Una gran adición a entornos inseguros donde los ojos, la cara y el cuerpo pueden estar expuestos a materiales corrosivos.
  • Requiere un mantenimiento mínimo y está equipado con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales
  • Para reducir el tiempo de instalación, toda la unidad está prefabricada y sometida a pruebas de presión completas.

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 8606SS combination shower and eye/face wash walk-through booth shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall with inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm (14 L) flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed stainless steel showerhead with 20 gpm (75.7 L) flow control, stainless steel stay-open shower ball valve equipped with stainless steel ball and stem supplied by stainless steel piping, pull-down activated eye/face wash, 16 gauge Type 304 Stainless Steel booth, fiberglass reinforced plastic floor grate, two heavy-duty modesty curtains, universal signs, 1" NPT top or bottom supply, and 4" integral NPTF floor drain.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8606SS-shower-eye-face-wash
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Combination Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures