Publique sus productos
Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Traducido por Google,

El enfriador de agua eléctrico antivandálico modelo 1011.8HPS ofrece 30,3 L (8 gph) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable pulido. Esta fuente de pared con diseño de tazón giratorio ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Su mantenimiento es completo desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Equipados con características de protección como cabezales de burbujeo, filtro de residuos y placas inferiores antivandálicos, estos enfriadores de agua eléctricos disuaden rápidamente a los vándalos.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Conjunto de recipiente de acero inoxidable pulido tipo 304 de calibre 18 montado en un soporte de pared de acero inoxidable pulido tipo 304 de calibre 14
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, cuencos, botones, desagües y placas inferiores.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
  • Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua garantiza una vida útil prolongada.
  • El flujo laminar evita salpicaduras, manteniendo el área de bebida contenida y limpia.
  • El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
  • Hermoso acabado pulido que resiste las manchas y la corrosión.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo, según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los dispensadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1011.8HPS ADA vandal-resistant electric wall mounted water cooler shall include dual 18-gauge Type 304 polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, polished stainless steel finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 ) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    REQUIRES MODELS 1011.8HPS, HCR8 & MTGFR.LG PURCHASED SEPARATELY.     FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    Single push button +$331, each additional +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-h1011_8hps
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)39
  • Ancho (pulgadas)32
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)56
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains