Publique sus productos
Model 1107.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1107.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Traducido por Google,

El enfriador de agua eléctrico ADA, modelo 1107.8B, resistente al vandalismo, ofrece un caudal de agua fría de 30,3 L (8 gph) en una carcasa de acero inoxidable. Incorpora un conjunto de válvula patentado de acero inoxidable, activado por pulsador, que permite ajustar el caudal desde la parte frontal, así como el cartucho y el filtro. Esta fuente de pared cuenta con el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado, y con acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, el botón, el drenaje y la placa inferior.
  • La construcción de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 y el marco de montaje especializado requerido ofrecen una fuente resistente y bien construida.
  • Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
  • Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua garantiza una vida útil prolongada.
  • El recipiente rectangular de una sola pieza está diseñado para una mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento.
  • El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:

  • 1107.8: Fuente
  • HCR8: Enfriador remoto
  • MTGFR.7: Marco de montaje

Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1107.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, and a polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer. Unit shall also include a vandal-resistant bottom plate, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" NPT trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5.    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-H1107_8
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures