Publique sus productos
Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El enfriador de agua eléctrico y llenador de botellas modelo 1107.8P, resistente al vandalismo según la ADA, ofrece un rendimiento de 8 gph (30.3 L) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable. Esta fuente de pared de perfil bajo con diseño de tazón ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento completo desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal al ajuste de la altura del chorro de agua para facilitar el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo.
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, los botones, el drenaje y las placas inferiores.
  • La construcción de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 y el marco de montaje especializado requerido ofrecen una fuente resistente y bien construida.
  • El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
  • Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua garantiza una vida útil prolongada.
  • El recipiente rectangular de una sola pieza está diseñado para una mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:

  • 1107.8: Fuente
  • HCR8: Enfriador remoto
  • 1920: Llenadora de botellas
  • BP3: Panel trasero de la fuente
  • BP15: Panel trasero del llenador de botellas
  • 6700: Placa de montaje en pared
  • MTGFR.7: Marco de montaje

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1107.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin with integral 1/4” stainless steel mounting plate, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment that provide 100% lead-free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT integral trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-H1107_8-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures