EFG Fixtel está certificada por EXPIN, una empresa derivada del Departamento ICEA de la Universidad de Padua, para su uso en mampostería existente;
Rosca tipo "Hi-Lo" en la punta: la rosca "superior" se desgasta durante la fase de fresado del material base para evitar una fricción excesiva que podría romper las paredes del ladrillo, mientras que la "inferior" garantiza la sujeción de la fijación;
La rosca presenta ranuras transversales que aumentan la capacidad de corte y, al mismo tiempo, transportan el polvo de fresado para evitar la fricción y la rotura de las paredes internas de los ladrillos;
EFG Fixtel posee una capacidad de flexión extremadamente alta, certificada por EXPIN en mampostería existente. Esta característica cobra cada vez más importancia para la seguridad debido al constante aumento del espesor del aislamiento en los edificios, el peso de las ventanas y puertas, y el tamaño de los marcos.
La cabeza plana avellanada proporciona un soporte que hace que la fijación sea estable, especialmente en marcos de ventanas de aluminio;
Sistema de fijación inferior con aletas avellanadoras para fresar perfectamente el marco de la ventana incluso en caso de inserción imprecisa;
Se pueden adquirir tapas o cubiertas adhesivas para "ocultar" la fijación.