EFG SAF es un tornillo/espiga autorroscante para uniones madera-acero-madera con certificación europea según la norma EN 14592.
Está fabricada en una sola pieza con una punta capaz de perforar hasta 15 mm de acero S235.
Aproximadamente a la mitad del cuerpo liso hay una rosca de 25 mm de longitud; esto facilita el atornillado y la inserción, pero sobre todo, enrosca la hoja metálica interna y crea una fijación más estable y resistente.
La cabeza avellanada reducida y autoavellanable penetra fácilmente en la madera, por lo que puede insertarse profundamente al usar la tapa de madera para resistencia al fuego o simplemente por un efecto estético.