Publique sus productos
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Traducido por Google,
    Clip para espejo Range 477 - clip plano para espejo - se utiliza para sujetar espejos de 6 mm de grosor - protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos - 30 mm de ancho, 60 mm de alto y 18 mm de profundidad - fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - se suministra en pares - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-01-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011164
    • Nombre ETIMMirror clamp
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors