Publique sus productos
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
    HEWI

    active+ Adjustable mirror, 801-01D100

    Traducido por Google,
    Espejo ajustable Serie 801 - Espejo de cristal rectangular con bordes redondeados y protección antiastillas integrada - Espejo ajustable hasta 28° mediante control de cable con manivela, por lo que se puede usar de pie o sentado - Para montaje en pared - 599 mm de ancho, 540 mm de alto y 6 mm de grosor - El espejo está hecho de vidrio plano - El elemento de soporte y la manivela están hechos de poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa - Con redireccionamiento de cable, adecuado para instalación en la pared
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-01D100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors