Publique sus productos
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
    HEWI

    HEWI Toilet brush unit

    Traducido por Google,
    Escobillero serie 801 - Mango largo con empuñadura ergonómica y cabezal de poliamida negro - Recipiente cónico con gran abertura - Cabezal sustituible mediante cierre de bayoneta - El cepillo se centra automáticamente al introducirlo en el recipiente y se mantiene en posición vertical automáticamente - Con depósito interior para desinfectante - Recipiente extraíble - Para montaje en pared - 575 mm de alto, 130 mm de ancho y 140 mm de profundidad - Fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-20B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)575
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 00
    • Título OmniClass Cleaning Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía