Publique sus productos
HEWI Support rail
HEWI Support rail
    HEWI

    HEWI Support rail

    Traducido por Google,
    Barra de soporte Range 801: barra con extremos en ángulo recto y rosetas de fijación de acero para sujeción y soporte; núcleo de acero continuo resistente a la corrosión; montaje en pared con materiales de fijación y rosetas especiales HEWI; distancia entre centros: 900 mm; diámetro de la barra: 33 mm; diámetro de la roseta: 70 mm; fabricada en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Nota: al usarla con asientos colgantes, es necesario comprobar la compatibilidad. En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de pasamanos, barras en forma de L y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-36-140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)970
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía