Publique sus productos
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Traducido por Google,
    Espejo ajustable LifeSystem Range 802 (palanca a la derecha): espejo rectangular de cristal con bordes redondeados y protección integrada contra astillas; fácil ajuste de la inclinación entre 0 y 28° desde una posición sentada; palanca a la derecha; 725 mm de ancho, 741 mm de alto, espejo de 69 mm de profundidad, distancia libre entre la pared y el mango de 139 mm; riel de agarre de latón cromado de alto brillo, eje de aluminio pulido y anodizado en color E6 EV1; con mango ergonómico de poliamida según la carta de colores HEWI; incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-01-100R
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)741
    • Ancho (mm)725
    • Profundidad (mm)172
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors