Publique sus productos
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
HEWI Wall plate cover for mounting plate
    HEWI

    HEWI Wall plate cover for mounting plate

    Traducido por Google,
    Gama 802 LifeSystem cubierta de placa de pared para riel de soporte con bisagras - cubierta rectangular - sirve para cubrir paneles de pared montados - 122 mm de ancho, 203 mm de alto, 25 mm de profundidad - de poliamida de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-00290
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)203
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía