Publique sus productos
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de jabón líquido de la gama System 900 - Cuerpo con base angular - Compatible con jabón líquido estándar - Con depósito interior para llenado libre, capacidad de 500 ml - El depósito interior es extraíble para su limpieza - Indicador de nivel lateral - Dispensación de jabón sin contacto - Incluye etiqueta identificativa (para distinguir entre dispensadores de jabón, jabón en espuma y desinfectante) - Iluminación de la zona de salida al activarse el sensor (luz azul) - Indicador de cambio de pilas - Protección contra el mal uso mediante dispositivo de bloqueo - Sin mantenimiento - 102 mm de ancho, 270 mm de alto y 98 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, superficie con acabado satinado mate - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - Pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no incluidas - Marcado CE y UKCA conforme a la Directiva EMC 2014/30/UE - Apto para jabón líquido con una viscosidad de 1 a 3000 mPa·s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-005XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)274
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers