Publique sus productos
L-shaped support rail, version right, 900-22-13140
L-shaped support rail, version right, 900-22-13140
L-shaped support rail, version right, 900-22-13140
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-13140

    Traducido por Google,
    Carril de soporte en forma de L, Sistema 900 - Carriles verticales y horizontales, unidos en ángulo recto con rosetas de montaje - Versión derecha - Longitud horizontal 300 mm, longitud vertical 600 mm, profundidad 87 mm - Diámetro del carril 30 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable cromado de alta calidad - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-22-13140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing