Publique sus productos
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder
    HEWI

    HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con barra de soporte deslizante, Sistema 900, Montaje en esquina - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, Varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte magnético para cabezal de ducha - Con barra de ducha desplazable lateralmente (para el montaje) - Versión derecha - Longitud vertical 1250 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 765 mm y 965 mm, 88 mm de profundidad - Diámetro del riel 32 mm, Grosor del tubo 2 mm, Diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, cromado - Soporte de ducha de acero inoxidable de alta calidad, cromado - Apto para cabezales de ducha de diversos fabricantes - Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - El soporte de ducha es regulable de forma continua, fijado automáticamente mediante imanes - Mecanismo de sujeción sin desgaste - El soporte cónico del soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Número reducido de rosetas de montaje gracias a la innovadora conexión en esquina - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para el montaje en pared y cinta selladora para sellar los puntos de perforación - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: se requiere verificación de compatibilidad. - probado hasta 200 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos suspendidos a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35M30640
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía