Publique sus productos
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    Traducido por Google,
    Silla de baño más móvil, silla universal con toallero, apta para duchas. Diseño sofisticado de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico de dos piezas. Asiento y respaldo agradablemente cálidos, fabricados en plástico de alta calidad, ligeramente texturizado, en colores HEWI 90 (negro intenso), 92 (gris antracita) y 98 (blanco señal). Peso: 7,6 kg. Altura: 812 mm, ancho: 455 mm. Ancho del asiento: 420 mm. Altura del asiento: 480 mm. Estructura cromada de alta calidad. Equipada con patas de goma antideslizantes. Soporta hasta 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-31040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)812
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)581
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía