Publique sus productos
17 Low-Profile Wrap

17 Low-Profile Wrap

Traducido por Google,

Características

  • El diseño envolvente de perfil bajo proporciona una distribución uniforme de la luz hacia abajo y una iluminación lateral sutil.
  • Su poca profundidad le confiere una apariencia discreta.
  • Se instala fácilmente como una sola pieza o en instalaciones en fila continua.
  • El difusor está fijado de forma continua a lo largo de los laterales de la luminaria.
  • El acceso a Wireway se puede realizar sin necesidad de herramientas.
  • Alto rendimiento de hasta 141 lm/W.
  • Disponibles en longitudes de 2, 4 y 8 pies.
  • Variedad de opciones de montaje para aplicaciones de superficie o suspendidas.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • LED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details

    TLED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • Prewired for Type B, single or double end, non-shunted LED tubes, lamps by others. Refer to lamp manufacturer's specifications for additional requirements.'
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • UL/CUL listed as LED surface luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited fixture warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia17-low-profile-wrap
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Norteamérica