Publique sus productos
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER

    50 STATIC TROFFER

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La lente prismática esmerilada proporciona una luz difusa agradable sin pixelación LED.
    • Los pestillos de leva con resorte totalmente cerrados permiten un mantenimiento sencillo desde la habitación.
    • Opciones de triple junta y lente invertida para una superficie lisa en el lado de la habitación.
    • La bisagra de acero con ranura en T garantiza una sujeción firme cuando la puerta está abierta.
    • Las nervaduras de refuerzo traseras y el canal de borde enrollado añaden una resistencia superior.
    • Los clips de barra en T integrados fijan rápidamente el accesorio a la estructura (solo para perfiles de 2x2 y 2x4).
    • Alto rendimiento de hasta 139 lm/W.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • La puerta totalmente sellada protege contra los contaminantes.
    • Los tornillos antimanipulación opcionales aseguran el marco de la puerta.
    • Variedad de opciones de marcos y protecciones para puertas
    • Apto para ubicaciones húmedas bajo opción de techo cubierto.
    • Opciones de juntas dobles y triples
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
    • Disponibles en tamaños de 1x4, 2x2 y 2x4.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        20-gauge C.R.S. or.050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .125″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referencia50-statictroffer
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosTroffers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-27
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica