Publique sus productos
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL
VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    VWPV VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – VERTICAL

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Diseñado para iluminar aceras, accesos, perímetros o fachadas.
    • Diseñado para su uso tanto en aplicaciones de iluminación ascendente como descendente.
    • Se combina perfectamente con una variedad de estilos arquitectónicos.
    • Modelado específicamente para permitir el escurrimiento de la suciedad y el agua para una apariencia siempre limpia.
    • Batería opcional, fotocélula y tornillos a prueba de manipulaciones.
    • La óptica de precisión proporciona múltiples opciones de distribución
    • Aprobado por IDA Dark-Sky para minimizar el deslumbramiento, reducir la intrusión de luz y ayudar a proteger el cielo nocturno.
    • Siete opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier entorno exterior.
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 35°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

      Optical System

      Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

      LED Assembly

      ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

      LED Driver

      0-10V dimming.

      Electrical

      120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • FCC Class A compliant.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavwpv-voltairearchitectural-wallpack-vertical
    • Familia de productoOutdoor Luminaires
    • Grupo de productosWall Packs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica