Publique sus productos
LPT LOW-PROFILE TROFFER
LPT LOW-PROFILE TROFFER

    LPT LOW-PROFILE TROFFER

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La carcasa de 3-7/16" de profundidad se instala fácilmente en espacios de plenum limitados.
    • El marco de la puerta con junta presenta esquinas biseladas desplazadas para eliminar las filtraciones de luz.
    • Los pestillos de leva se cierran de forma segura y permiten un mantenimiento sin complicaciones.
    • Las bisagras y pestillos reversibles permiten el acceso por ambos lados.
    • Las nervaduras de refuerzo profundas proporcionan mayor resistencia.
    • Los clips de barra en T integrados fijan rápidamente el accesorio a la estructura.
    • Alto rendimiento de hasta 137 lm/W.
    • Disponibles en tamaños de 2x2 y 2x4.
    • Disponibles opciones de lentes acrílicas esmeriladas o transparentes.
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para facilitar la conexión de la fuente de alimentación.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        22-gauge C.R.S., offset mitered corners, cam latches, and T-style hinges.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .095″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referencialpt-lowprofile-troffer
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosTroffers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica