Publique sus productos
1SF Under Cabinet

1SF Under Cabinet

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona una iluminación de trabajo uniforme y sin deslumbramiento para las áreas de trabajo.
  • Su perfil pequeño permite su instalación discreta en espacios reducidos.
  • Disponible con un atractivo interruptor basculante para un fácil encendido/apagado.
  • Las ranuras y orificios pretroquelados de la carcasa permiten una instalación rápida y sencilla.
  • La construcción totalmente soldada proporciona un rendimiento duradero.
  • El acabado antimicrobiano opcional suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
  • Disponibles en longitudes de 1', 2', 3' y 4'.
  • Alto rendimiento de hasta 117 lm/W.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles compatibles con PoE.
  • Cumple con la Ley de Construcción de Estados Unidos, Compra de Estados Unidos y Compra de Productos Estadounidenses.
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    20-gauge die-formed, welded C.R.S.

    Shielding

    Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board(s). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    Surface.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia1sf-undercabinet
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures