Publique sus productos
2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE
2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE

    2AS 2″ ADJUSTABLE DOWNLIGHT – SQUARE

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La abertura de 2" resulta discreta en espacios de pequeña escala.
    • Puntería ajustable con inclinación de 0° a 45° y rotación de 360°.
    • Opciones de remates sin brida para techos modernos
    • Las marcas de grados grabadas y el indicador direccional facilitan el ajuste preciso del ángulo de iluminación.
    • Ángulos de haz que van desde 15º estrechos hasta 35º anchos para un rendimiento personalizado.
    • Disponible con bandeja de montaje para obra nueva, con clasificación IC o kit de remodelación sin bandeja.
    • El diseño contemporáneo proporciona una iluminación sin deslumbramiento para una apariencia suave del techo.
    • Las opciones de acabado de fundición a presión incluyen lentes al ras o empotrados.
    • La forma cuadrada acentúa los estilos arquitectónicos.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles compatibles con PoE.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Imita el brillo cálido y acogedor de las bombillas incandescentes con la tecnología de atenuación cálida.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Die-cast aluminum spun and stamped articulating mechanism with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ – 13/16″.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70 > 44,000 hours. Reported L90 = 28,000 hours. Estimated L70 = 117,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. N and R mounting types for use in non-fire rated installations only. Minimum 17″ O.C. marked spacing required for L12 and L15 lumen packages when specified with R Mounting Type.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2as-adjustabledownlight-square
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica