Publique sus productos
SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • El diseño arquitectónico atemporal se integra perfectamente en el espacio.
  • Siete distribuciones para iluminación de precisión
  • Montaje en fila continua e independiente
  • Una relación de espaciado de hasta 2,4 ilumina uniformemente el entorno con menos luminarias
  • Alto rendimiento hasta 148 lm/W
  • El método de unión autoalineable garantiza filas rectas y continuas
  • Opciones de protección con lente difusa o rejilla blanca
  • Longitudes disponibles de 4' y 8'
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Diseñe proyectos rápidamente y simplifique los pedidos con nuestro Generador de productos lineal
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    20-gauge die-formed C.R.S. spot welded construction.

    End Caps

    16-gauge C.R.S. with spot welded inner light stop, fastened with hidden machine screw fastener.

    Shieldiing

    Diffuse acrylic or louver downlight options with clear acrylic uplight lens.

    Reflective Surfaces

    92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior components.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 50,000 hours.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable with two-point “Y” connector and mounting hardware provided. Fixtures join using (2) 8-32 machine screws and hex nuts.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciasd15-suspendeddirectindirect
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures