Publique sus productos
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL

    BP BACKLIT FLAT PANEL

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponible en QuickShip.
    • Cambie fácilmente la temperatura de color y la salida de lúmenes en el lugar de trabajo con los interruptores FieldSELECT™ integrados, lo que proporciona la máxima flexibilidad.
    • El kit de montaje en superficie proporciona continuidad de diseño cuando el acceso al techo es restringido.
    • El kit de tragaluz crea una estética de diseño arquitectónico.
    • La tecnología LED retroiluminada proporciona una iluminación eficiente y uniforme.
    • Instalación sencilla y rápida
    • El diseño sin costuras evita la entrada de luz.
    • La carcasa trasera rígida evita la deformación.
    • Las lentes de PMMA minimizan el riesgo de amarilleamiento por exposición a los rayos UV.
    • Se envían en paquetes de 2 unidades para reducir los residuos en la obra.
    • La batería de respaldo opcional instalada de fábrica proporciona 90 minutos de iluminación de emergencia.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • Alta eficacia de hasta 135 lm/W para un mayor ahorro de energía.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Cumple con DLC
      Especificaciones
      • Housing

        Aluminum frame with steel die-formed back enclosure.

        Optics

        Backlit PMMA lenses with PS diffuser.

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours per IES TM-21. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Factory-installed earthquake clips provided for NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16” grid installations. Skylight, surface mount, parabolic louver, and drywall kit options available, shipped separately.

        Listings

        • cULus listed as LED luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciabp-backlitflatpanel
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosRecessed
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica