Publique sus productos
39 Linear Wrap

39 Linear Wrap

Traducido por Google,

Características

  • Diseño compatible con ADA para aplicaciones de superficie, suspendidas o de pared
  • El difusor se fija de forma continua a lo largo de los lados de la luminaria.
  • Montaje en fila individual o continua
  • Orificio ciego de placa final para cableado de alimentación pasante estándar
  • Longitudes disponibles de 4' y 8'
  • Alto rendimiento hasta 140 lm/W
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
  • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S. and riveted construction.

    Shielding

    Frosted ribbed acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. 

    Mounting

    Surface, suspended, or wall.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • UL 924 available
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia39-linear-wrap
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosWraps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures