Publique sus productos
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Diseño elegante para iluminación directa en escaleras y pasillos.
    • Clasificación IK10 para entornos exigentes
    • Atractiva lente acrílica esmerilada de alto impacto.
    • Tornillos a prueba de manipulaciones opcionales para áreas propensas al vandalismo
    • Los sensores de ocupación opcionales de montaje lateral o en el extremo proporcionan mayor eficiencia energética
    • Carcasa resistente de calibre 16 con soldadura por puntos CRS
    • Múltiples protocolos de atenuación disponibles
    • Alto rendimiento hasta 142 lm/W
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Longitudes disponibles de 2' y 4'
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Compatible con DLC
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      16-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted high-impact acrylic lens, .100″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Wall and surface mount.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IK10 rated
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslf-surfaceorwallmountlight
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica