Publique sus productos
VWMV Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Vertical
VWMV Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Vertical
VWMV Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Vertical

    VWMV Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Vertical

    Traducido por Google,

    Características

    • Proporciona iluminación de seguridad y de acento para pasillos, entradas, perímetros y fachadas.
    • Diseñado para su uso tanto en aplicaciones de iluminación ascendente como descendente.
    • Se integra a la perfección con una variedad de estilos arquitectónicos.
    • Diseñado específicamente para permitir la escorrentía de suciedad y agua para una apariencia siempre limpia.
    • Batería, fotocélula y tornillos a prueba de manipulaciones (opcionales)
    • La óptica de precisión ofrece múltiples opciones de distribución.
    • Aprobado por IDA Dark-Sky para minimizar el deslumbramiento, reducir la intrusión de luz y ayudar a proteger el cielo nocturno.
    • Siete opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier entorno exterior.
    • Alto rendimiento de hasta 125 lm/W.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      • Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      • Integral die-cast aluminum heatsink and LED source provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L10, L17), -30ºC to 45ºC (L20).

      Optical System

      • General output provides full cutoff.

      LED Source

      • ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT; 70 or 80 CRI LEDs. L20: circuit board design. L10 & L17: Chip on board.

      LED Driver

      • 0-10V dimming.

      Electrical

      • 120-277 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. Quick-disconnect wiring provided. Calculated L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      • Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      • Surface mounts directly over a 4" maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (6.5 Lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with PC option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavwmh-voltaire-mini-architectural-wall-pack-vertical
    • Familia de productoOutdoor Luminaires
    • Grupo de productosWall Packs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures