Publique sus productos
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Proporciona una iluminación ambiental suave y uniforme.
    • El conjunto de lente de elevación y giro permite un fácil mantenimiento
    • Diámetros disponibles: 2', 3' y 4'
    • El accesorio arquitectónico redondo montado en superficie agrega interés visual a una variedad de aplicaciones
    • Combine múltiples tipos de montaje para crear un espacio único y moderno
    • Alto rendimiento hasta 143 lm/W
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


    Especificaciones
    • Housing

      .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarnds-roundarchitecturalsurfacemount
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica