Publique sus productos
LRX2D 2″ Wide Linear Suspended
LRX2D 2″ Wide Linear Suspended

    LRX2D 2″ Wide Linear Suspended

    Traducido por Google,

    Características

    • Su elegante diseño incorpora líneas depuradas, un estilo estilizado y lentes acrílicas mate difusas.
    • Atractiva fuente de luz directa para usar en oficinas, pasillos, salas de conferencias o áreas comunes.
    • La lente elevable y desplazable permite un fácil acceso a los componentes internos.
    • Para uso como luminaria independiente o en filas continuas.
    • Los alineadores de filas, fáciles de usar para el instalador, garantizan una unión perfecta entre las luminarias.
    • Iluminación de alto rendimiento y sin fisuras
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Disponibles en longitudes de 2′, 4′, 6′ y 8′.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
      • Housing
        • 20-gauge die-formed and welded, C.R.S.
      • Shielding
        • Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Suspended (hanging hardware required).
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencialrx2d-2-wide-linear-suspended
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica