Publique sus productos
4CRDI 4″ DIRECT/INDIRECT CYLINDER – ROUND

4CRDI 4″ DIRECT/INDIRECT CYLINDER – ROUND

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Perfil delgado para una iluminación discreta
  • Resalta suavemente las paredes y elimina los techos oscuros con iluminación directa e indirecta.
  • Mantienen el rendimiento y el estilo de la colección de focos empotrables de Williams.
  • Control óptico superior con haces tan estrechos como 8° y óptica de campo variable de hasta 70°.
  • Complementa los elementos arquitectónicos de cualquier espacio con una multitud de acabados para viviendas y molduras.
  • Carcasa de aluminio extruido de ingeniería de precisión y panel frontal de aluminio fundido a presión para una estética impecable.
  • Opciones de embellecedores de lentes abiertos, empotrados y retraídos
  • Los reflectores crean una luminosidad suave y de bajo deslumbramiento.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
  • Imita el brillo cálido y acogedor de las bombillas incandescentes con la tecnología de atenuación cálida.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


Especificaciones
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Max weight 5-1/2 lbs.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia4crdi-direct_inderectcylinder-round
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosCylinders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica