Publique sus productos
4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

4CSDI COMPACT 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

Traducido por Google,

Características

  • Diseñado para ofrecer un gran rendimiento en un diseño elegante y que ahorra espacio.
  • Acentúe suavemente las paredes y elimine los techos oscuros con iluminación directa e indirecta.
  • Paralelo al rendimiento y estilo de la colección de downlights Williams
  • Control óptico superior con haces tan estrechos como 14° y ópticas de campo cambiable tan amplias como 50°
  • Complemente los elementos arquitectónicos de cualquier espacio con una multitud de acabados de vivienda y molduras.
  • Carcasa de aluminio extruido diseñada con precisión y cara de moldura de aluminio fundido a presión para una estética limpia
  • Opciones de ajuste de lente abierto, al ras y regresivo
  • Los reflectores crean una radiación suave y con poco deslumbramiento.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Imita el brillo cómodo y acogedor de las lámparas incandescentes con tecnología de atenuación cálida.
  • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic lens (acrylic downlight, tempered glass uplight).

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia4csdI-compact-4-directIndirect-cylinder-square
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosCylinders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCristal negro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures