Publique sus productos
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP

    75L FLAT LENS STRIP

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Selección de lentes difusas y prismáticas
    • La lente plana proporciona una iluminación uniforme y minimiza los reflejos.
    • Amplia gama de niveles de luz para satisfacer los requisitos de la aplicación.
    • Variedad de accesorios de montaje en superficie y suspendidos
    • Su pequeño perfil permite una colocación discreta en huecos o espacios reducidos.
    • Las aplicaciones en fila producen luz continua con una mínima interrupción entre las luminarias.
    • Alto rendimiento de hasta 154 lm/W.
    • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Disponibles en longitudes de 2, 4 y 8 pies.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Shielding

        Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface (ceiling or wall) or suspended.

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
        • UL 924 available.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referencia75l-flatlensstrip
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosStrips
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica