Publique sus productos
SQR SQUARE TROFFER

SQR SQUARE TROFFER

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona una iluminación suave y uniforme en tres tamaños perfectamente cuadrados.
  • Combine luminarias de 2′, 3′ y 4′ en su espacio para crear un techo único y moderno.
  • El diseño de gran formato complementa la familia RND
  • Diseña ambientes únicos combinando tamaños
  • Los pestillos de leva con resorte completamente cerrados permiten años de mantenimiento sin complicaciones
  • La bisagra de acero con ranura en T garantiza una retención positiva cuando se abre la puerta
  • Las nervaduras de refuerzo profundas proporcionan mayor resistencia.
  • El canal con borde enrollado agrega resistencia superior
  • Los clips de barra en T integrados fijan rápidamente el accesorio a la estructura
  • La puerta completamente sellada minimiza los contaminantes
  • La lente esmerilada proporciona una luz difusa agradable sin pixelación del LED
  • Opciones de juntas dobles y triples
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
  • Variedad de opciones de marcos de puertas
  • Clasificado para contacto directo con aislamiento.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


Especificaciones
  • Housing

    .040″ thick die-formed aluminum with 22-gauge steel end plates.

    Door Frame

    .050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    KSH frostglaze, .125″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Drywall flange type available. (4) T-bar EQ clips standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with L113 lumen package or lower.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciasqr-squaretroffer
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosTroffers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures